Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TEJA Roof Insulated sandwich panel
TEJA Roof Insulated sandwich panel
TEJA Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    TEJA Roof Insulated sandwich panel

    4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das Teja-Modell der Hiansa-Paneele besteht aus einer Außenplatte, die einem klassischen Ziegeldach ähnelt, was der Platte ein attraktives Aussehen verleiht. Dieses Paneel hat ein urbanes Design und wird für Wohnhäuser, Landhäuser und Einfamilienhäuser mit Dachneigungen von mindestens 10 % empfohlen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhiansa-teja
    • ProduktfamilieRoof Sandwich Panel
    • ProduktgruppeRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural roofing units
    • Klassifizierung12 31 16
    • Format2014TitelManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings