Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drip Edge Fascia (TPO or PVC)

Drip Edge Fascia (TPO or PVC)

Google-Übersetzung,
TPO- oder PVC-beschichtete Ausführungen

Drip Edge bietet folgende Vorteile:

  • 10 Jahre Garantie bis zu einer Windgeschwindigkeit von 90 Meilen pro Stunde.
  • Erhältlich in PVC und TPO von einer Vielzahl von Membranherstellern.
  • Schneller Versand für zusätzlichen Komfort.
  • Wirtschaftliche Preisgestaltung zur Vereinfachung von Projekten und Maximierung des Gewinns.
  • Erhältlich in praktischen Längen von 10' oder 12', je nach Membranhersteller.
  • Vorgebohrte Befestigungslöcher gewährleisten den richtigen Abstand und die thermische Ausdehnung.

Spezifikation
  • Testing

    • Tested per ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 Standard to comply with the International Building Code.
    • Factory Mutual approved for wind uplift protection.
    • Miami-Dade Approved (No. 23-0912.08 12/11/28) to comply with the “High Velocity Hurricane Zone of the Florida Building Code.”

    Wind Warranty

    The 10-Year, 90 MPH Wind Warranty is available on orders to meet a project's specification. It provides a maximum of 10 years, 90 MPH coverage for the repair or replacement of any portion of the roof edge system that has failed due to a defect in Metal-Era supplied materials.

    Standard Sizes

    • 3" (with cleat)
    • 4" (with cleat)
    • 6" (with cleat)

    Cover Materials

    • 24 ga steel coated in TPO or PVC from major membrane brands

    Efficient Design

    • Convenient 10' or 12' lengths, depending on the membrane manufacturer.
    • Pre-punched holes for quicker installation and lower labor costs.
    • The fastening holes are slotted to allow for thermal movement of the materials and ensure correct fastener placement and spacing.
    • Factory fabricated miters provide a cleaner, more aesthetically pleasing appearance. This eliminates the need for field fabrication, providing time and labor savings.
    • 22 Ga. galvanized continuous cleats with slotted holes are included and will arrive to the job site with the product.
    • Radius and specially fabricated products are available to meet the unique needs of each project.

    Competitively Priced

    Ensures compatibility with roof membrane and system warranties

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdrip-edge-fascia-tpo-or-pvc
  • ProduktfamilieRoof Edge Fascia
  • ProduktgruppeDrip Edge Fascia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit