Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eliminailer-T
Eliminailer-T
Eliminailer-T

    Eliminailer-T

    Google-Übersetzung,
    Alternative zum Holznagler

    Der Austausch von Holznagelleisten am Gebäudeumfang durch Eliminailer-T verbessert die strukturelle Integrität des Dachumfangs, reduziert das Ausfallrisiko erheblich und schützt das gesamte Dachsystem vor kostspieligen Schäden und Abdeckungen durch Wind. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

    • Branchenführende lebenslange Windgarantie bis zu einer Windgeschwindigkeit von 215 MPH.
    • Überragende Leistung in Branchentests.
    • Nicht brennbares Material, das sich nicht verzieht, reißt, spaltet, verrottet oder verformt.
    • Erhältlich in 12 Fuß langen Stücken mit vorgebohrten Löchern für eine schnelle und einfache Montage.
    • Verbesserte Wärmeleistung durch durchgehende Dämmung bis zum Dachrand.
    • Lässt sich problemlos mit Produkten von Metal-Era/Hickman Edge Systems kombinieren.
    Spezifikation
    • Warranty

      • Lifetime, 215 mph Wind Warranty

      Details

      • Tested per ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 Standard to comply with the International Building Code.
      • Factory Mutual approved for wind uplift protection.
      • Miami-Dade Approved to comply with the High Velocity Hurricane Zone of the Florida Building Code.
      • Pre-punched slotted holes helps to reduce installation time, up to 60% faster than wood nailers.
      • Guaranteed to improve long-term structural and thermal performance, protecting the roof and offering greater insulation.
      • Won’t crack, warp, split or rot; it is not a food source for insects, non-combustible and won’t absorb moisture.

      Technical Data

      • Materials:
        • Extruded using heavy gauge aluminum
      • Standard sizes:
        • 1.5"x2.5", 1.5"x5.5", 3"x2.5", 3"x5.5", 5.2"x4", and 5.2"x5.5"

      Face Height (in) | Roof Flange (in)

      • 1.5 | 2.5
      • 1.5 | 5.5
      • 3 | 2.5
      • 3 | 5.5
      • 5.2 | 4
      • 5.2 | 5.5
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereliminailert
    • ProduktfamilieWood Nailer Alternative
    • ProduktgruppeTermination Bar Nailer Replacement
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit