Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skirted Drip Edge Fascia (TPO or PVC)

Skirted Drip Edge Fascia (TPO or PVC)

Google-Übersetzung,
PVC- oder TPO-beschichtete Version

Die Tropfkantenblende mit Sockel aus TPO- oder PVC-Membranen ist ein werkseitig gefertigtes, beschichtetes Metallkantensystem zum Abschluss am Rand von TPO- oder PVC-Membranen. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

  • 10 Jahre Garantie bis zu einer Windgeschwindigkeit von 90 Meilen pro Stunde.
  • Werkseitig aufgebrachte PVC-Dichtungsstreifen sind von verschiedenen Membranherstellern erhältlich.
  • Schneller Versand für zusätzlichen Komfort.
  • Wirtschaftliche Preisgestaltung zur Vereinfachung von Projekten und Maximierung des Gewinns.
  • Erhältlich in praktischen Längen von 10' oder 12', je nach Hersteller der Membran.
  • Vorgebohrte Befestigungslöcher gewährleisten den richtigen Abstand und die thermische Ausdehnung.
Spezifikation
  • Testing

    • Tested per ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 Standard to comply with the International Building Code.
    • Factory Mutual approved for wind uplift protection.
    • Miami-Dade Approved (No. 23-0912.08 12/11/28) to comply with the “High Velocity Hurricane Zone of the Florida Building Code.”

    Wind Warranty

    The 10-Year, 90 MPH Wind Warranty is available on orders to meet a project's specification. It provides a maximum of 10 years, 90 MPH coverage for the repair or replacement of any portion of the roof edge system that has failed due to a defect in Hickman supplied materials.

    Standard Sizes

    • 3" (with cleat)
    • 4" (with cleat)
    • 6" (with cleat)

    Cover Materials

    • 24 ga steel coated in TPO or PVC from major membrane brands

    Efficient Design 

    • Convenient 10' or 12' lengths, depending on the membrane manufacturer.
    • Pre-punched holes for quicker installation and lower labor costs. 
    • The fastening holes are slotted to allow for thermal movement of the materials and ensure correct fastener placement and spacing.
    • Factory fabricated miters provide a cleaner, more aesthetically pleasing appearance. This eliminates the need for field fabrication, providing time and labor savings.
    • 22 Ga. galvanized continuous cleats with slotted holes are included and will arrive to the job site with the product.
    • Radius and specially fabricated products are available to meet the unique needs of each project.

    Competitively Priced

    Ensures compatibility with roof membrane and system warranties

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerskirted-drip-edge-fascia-tpo-or-pvc
    • ProduktfamilieRoof Edge Fascia
    • ProduktgruppeDrip Edge Fascia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit