Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TerminEdge™ One Extended Fascia (Single-Ply)

TerminEdge™ One Extended Fascia (Single-Ply)

Google-Übersetzung,
Vollflächig verklebte oder mechanisch befestigte einlagige Ausführung

Entscheiden Sie sich für TerminEdge-Fassadenverkleidungen – für Langlebigkeit und ein ansprechendes Design. Diese fortschrittliche Lösung gewährleistet hervorragenden Witterungsschutz und eine problemlose Montage und sorgt für ein elegantes, professionelles Finish, das lange hält.

  • 120 Meilen pro Stunde, 20 Jahre Windgarantie
  • ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 getestet
  • FM-geprüft
  • Miami-Dade County hat die Genehmigung erteilt.
  • Erhältlich in 12-Fuß-Längen mit vorgebohrten Löchern für eine kürzere Installationszeit.
  • Kein Einschleifen oder Heißschweißen erforderlich
  • Günstige Preisgestaltung
Spezifikation
  • Testing

    • Tested per ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 Standard to comply with the International Building Code.
    • Factory Mutual approved for wind uplift protection.
    • Miami-Dade Approved (No. 23-0912.08 12/11/28) to comply with the “High Velocity Hurricane Zone of the Florida Building Code.”

    Wind Warranty

    The 20-Year, 120 MPH  Wind Warranty is available on orders to meet a project's specification. It provides a maximum of 20 years, 120 MPH coverage for the repair or replacement of any portion of the roof edge system that has failed due to a defect in Hickman supplied materials.

    Finish Warranty

    • 30-Year Kynar 500® Finish Warranty is included on coil-coated standard colors.
    • Custom post-coated Kynar 500® colors are available with an included 10-Year Kynar 500® Finish Warranty or a 20-Year Kynar 500® Finish Warranty is available upon request.
    • Anodized finishes come with a 5-year warranty (no warranty available for coil anodized finishing; Post-coat/Class 1 Batch Anodized is available with a 5-year warranty with an option to increase to a 10-year warranty for an upcharge).
    • Please email Technical Services regarding pricing for Anodized finishes.

    Standard Sizes

    • 9 ½"
    • 11"
    • 12 ½"

    Cover Materials

    • .050" aluminum
    • .063" aluminum

    Colors

    Choose from a wide range of standard colors and finishes that meet your job requirements.

    Efficient Design

    Provided in 12'-0" lengths with pre-punched holes for quicker installation and lower labor costs. The fastening holes are slotted to allow for thermal movement of the materials and ensure correct fastener placement and spacing.

    Competitively Priced

    Receive factory-engineered quality, economically priced for cost conscious projects.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerterminedge-one-extended-fascia
    • ProduktfamilieRoof Edge Fascia
    • ProduktgruppeOne-Piece Fascia
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit