Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
    Hilti

    Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8 HVAC

    4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Standard-Ankerstange für die Injektion (5,8 CS) Merkmale: 1) Flexible Setztiefen für maximale Leistung und hohe Kosteneffizienz 2) Produktivität: Verwendung optimaler Stangenlänge und Durchmesser spart Zeit und Geld bei jeder Befestigung 3) Universalität: Vereinfacht Ihre Ankerstange Bestand, da die Verwendung derselben Stange für verschiedene Anwendungen möglich ist 4) Kopfmarkierung: Ermöglicht die Kontrolle nach der Installation auf korrektes Setzen der Dübel – die Kopfmarkierung zeigt die Stangenlänge und Stahlsorte 5) Eine Ankerstange für alle Typen von Hilti HIT Injektionsmörtel Anwendungen: 1) Geeignet für Befestigungen in Beton und Mauerwerk in Kombination mit dem entsprechenden Hilti HIT Injektions-Klebemörtel 2) Anwendungen, bei denen flexible Setztiefen erforderlich sind
    Spezifikation
    • Material composition: Steel, 5.8 grade, zinc-plated (min. 5 µm) SAFEset: No In-service temperature - min.: -40 °C
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeranchor_HITV58
    • ProduktfamilieDübel und Befestigungstechnik
    • ProduktgruppeAnkerstangen und Elemente
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Russland
    Kasachstan
    Ukraine
    Weißrussland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit