Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Festpunkt leicht MFP-L / -LD / -L2 / -LD2
Festpunkt leicht MFP-L / -LD / -L2 / -LD2
Festpunkt leicht MFP-L / -LD / -L2 / -LD2
Festpunkt leicht MFP-L / -LD / -L2 / -LD2
Festpunkt leicht MFP-L / -LD / -L2 / -LD2
Festpunkt leicht MFP-L / -LD / -L2 / -LD2
Festpunkt leicht MFP-L / -LD / -L2 / -LD2
Festpunkt leicht MFP-L / -LD / -L2 / -LD2
    Hilti

    Festpunkt leicht MFP-L / -LD / -L2 / -LD2

    Leichte Fixpunktbefestigung MFP-L, MFP-LD, MFP-L2, MFP-LD2

    Vorteile

    • Einstellbarer Abspannwinkel – hilft, Eisentreffer zu vermeiden
    • Drehbare Grundplatte – hilft, Eisentreffer zu vermeiden
    • Nur eine Dübelgröße erforderlich
    • Einfache Höhenverstellung
    • Einfache Montage und Installation
    Spezifikation
    • Anwendungen

      • Kann in Verbindung mit MFP-PC Fixpunkt-Rohrschellen verwendet werden
      • Die angegebenen Belastungswerte gelten nur bei Verwendung von Hilti HST und HUS Dübeln
      • Für Rohrbefestigungen mit einem Abstand bis 500 mm vom Untergrund
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFixedPoint_Light
    • ProduktfamilieInstallation System
    • ProduktgruppeFixed point
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-22
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inLiechtenstein
    • Hergestellt inLiechtenstein
    • Nettogewicht (kg)6.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Europa Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit