Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rohrschuhe MP-PS
Rohrschuhe MP-PS
Rohrschuhe MP-PS
Rohrschuhe MP-PS
Rohrschuhe MP-PS
Rohrschuhe MP-PS
    Hilti

    Rohrschuhe MP-PS

    4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)

    Rohrschuhe MP-PS

    Vorteile

    1) Vielseitig einsetzbar – das gleiche Rohrschuhsystem für feste, gleitende, geführte oder freistehende Unterkonstruktionen an Hilti Modulträgern, Stahlträgern und Beton

    2) Umfangreiche Softwareunterstützung – einfachere Berechnung mit PROFIS, Hilti FixPoint Calculator, BIM/CAD-Bibliotheken und verschiedenen Plug-ins

    3) Belastungsdaten und Dokumentation vorhanden – Bemessung nach EN 13480-3, Eurocode 3 und MSS-SP58 Richtlinien für Komponenten von Rohrhalterungen

    4) Schnellere Installation vor Ort – einfaches Einstellen von Höhe und Neigung nach der Befestigung des Rohrschuhs

    5) Breiterer Klemmbereich – geeignet für verschiedene Rohre mit oder ohne zusätzliche Einlagen


    Anwendungen 

    1) Befestigung von Rohren an Stahlträgern, Beton oder Hilti Modulträgern

    2) Rohrleitungen in Anwendungen und Anlagen rund um Onshore-Industrie, Stromerzeugung, Pharmazeutik, Elektronik oder Automobilbau

    3) Geeignet für Anwendungstemperaturen bis 300 °C und Dämmstoffe bis 220 mm Dicke

    4) Empfohlen für den Einsatz im Innen- oder Außenbereich mit geringer bis moderater Schadstoffkonzentration (C3)

    Spezifikation

    • Werkstoffzusammensetzung

      Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C

      Bögen: S235JR - DIN EN10025

      Mittelplatte: S235JR - DIN EN 10025

      Gleitplatte: PA66 +GF30

      Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8

      Mutter: Stahl, Festigkeit 8

      Oberfläche:

      Unterer Bogen, Mittelplatte: Feuerverzinkt 70μm - DIN EN ISO 1461

      Oberer Bogen: Feuerverzinkt 55μm - DIN EN ISO 1461

      Grundplatte: ZM300

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpipe-shoe-mp-ps
    • ProduktfamilieInstallation Pipe fixture
    • ProduktgruppePipe Shoe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inLiechtenstein
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Italien
    Niederlande
    Österreich
    Polen
    Schweiz
    Slowakei
    Tschechische Republik
    Ungarn