Granite, Sparkle, Quartz, Sand & Pearl Kollektionen: Eine große Auswahl an Texturen und Farben. Natürlich, elegant und perfekt kombinierbar.
Farben: Grey Sand (G002), White Quartz (G004), Platinum Granite (G007), Black Sand (G009), Black Pearl (G010), Black Granite (G031), Arctic Granite (G034), Sea Oat Quartz (G038), Beach Sand (G048), Tapioca Pearl (G050), Allspice Quartz (G063), Mocha Granite (G074), Peanut Butter (G100), Crystal Beige (G101), Pebble Pearl (G107), Lunar Sand (G108), Windy Hill (G181), Cotton Field (G180) & Highland (G183).
Plattenstarke: 6, 9 und 12mm (Je nach farben). 20 mm auf Anfrage verfügbar.
Cotton Field, Windy Hill und Highland, die allesamt vom Unternehmen Scientific Certification Systems (SCS) geprüft und für den deklarierten Recyclinganteil zertifiziert wurden.
HIMACS ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus Acryl, natürlichen Mineralien und Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die höchsten Standards in puncto Ästhetik, Herstellung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet.
HIMACS von LX Hausys kann dreidimensional thermoplastisch verformt werden und ermöglicht optisch fugenlose Objekte. Dafür wird es in einem einfachen Verfahren erhitzt. Das Material ist in einem nahezu grenzenlosen Farbenspektrum erhältlich. Einige Töne weisen bei Lichteinwirkung eine spezielle Transluzenz auf. HIMACS ist fast so robust wie Stein, kann aber ähnlich wie Holz verarbeitet werden: Man kann es sägen, fräsen, bohren und schleifen.
Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten: www.himacs.eu
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Griechenland |
Irland |
Italien |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Monaco |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |
Zypern |