Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMACS Plattenmaterial – Marmo Kollektion
HIMACS Plattenmaterial – Marmo Kollektion
HIMACS Plattenmaterial – Marmo Kollektion
HIMACS Plattenmaterial – Marmo Kollektion
HIMACS Plattenmaterial – Marmo Kollektion
HIMACS Plattenmaterial – Marmo Kollektion
    HIMACS

    HIMACS Plattenmaterial – Marmo Kollektion

    Die Marmo Kollektion: Die willkürlich marmorierte Textur, erinnernd an echten Marmor, wird Sie fesseln.

    Farben: Ispani (M428), Terni (M201), Bellizzi (M427), Edessa (M501), Pavia (M603), San Remo (M605), Aurora Bianco (M606), Aurora Grey (M608), Aurora Blanc (M617), Aurora Cotton (M615), Aurora Umber (M614), Aurora Bisque (M612), Aurora Torano (M601), Aurora Linen Cream (M623), Aurora Cocoa (M624), Aurora Terra (M625), Aurora Butter Cream (M627), Aurora Ecru (M701), Aurora Frost (M702), Aurora Midnight (M703), Aurora Canyon (M705), Aurora Angora (M706), Aurora Magnolia (M707), Aurora Sable (M708), Aurora Calacatta Luna (M801) & Naples (M904).

    Plattenstarke: 12mm.

    HIMACS ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus Acryl, natürlichen Mineralien und Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die höchsten Standards in puncto Ästhetik, Herstellung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet.

    HIMACS von LX Hausys kann dreidimensional thermoplastisch verformt werden und ermöglicht optisch fugenlose Objekte. Dafür wird es in einem einfachen Verfahren erhitzt. Das Material ist in einem nahezu grenzenlosen Farbenspektrum erhältlich. Einige Töne weisen bei Lichteinwirkung eine spezielle Transluzenz auf. HIMACS ist fast so robust wie Stein, kann aber ähnlich wie Holz verarbeitet werden: Man kann es sägen, fräsen, bohren und schleifen.

    Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten: himacs.eu.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHI-MA-01
    • ProduktfamiliePanels
    • ProduktgruppeSolid surface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-02-11
    • Editionsnummer6
    • Höhe (mm)3680
    • Breite (mm)760
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialNatural Acrylic Stone
    • Entwickelt inSüdkorea
    • Hergestellt inSüdkorea
    • Nettogewicht (kg)56.12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePanels or paneling
    • UNSPSCCode30161505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 00
    • Format2014TitelCountertops

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa