Die Solids Kollektion: Von elegant bis extravagant, von klassisch zu ultra-zeitgenössisch - dies ist eine grenzenlose Kollektion.
Farben: Alpine White (S028), Diamond White (S034), Arctic White (S006), Ivory White (S029), Satin White (S001), Cream (S009), Nougat Cream (S201), Almond (S002), Babylon Beige (S102), Concrete Grey (S103), Marta Grey (S108), Light Green (S212), Banana (S026), Orange (S027), Fiery Red (S025), Steel Grey (S109), Grey (S005), Midnight Grey (S117), Sky Blue (S203), Deep Indigo (S115), Dark Night (S111), Coffee Brown (S100), Black (S022), Suede (S121).
Plattenstarke: 4, 6, 9, 12 und 20 mm (Je nach farben).
HIMACS ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus Acryl, natürlichen Mineralien und Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die höchsten Standards in puncto Ästhetik, Herstellung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet.
HIMACS von LX Hausys kann dreidimensional thermoplastisch verformt werden und ermöglicht optisch fugenlose Objekte. Dafür wird es in einem einfachen Verfahren erhitzt. Das Material ist in einem nahezu grenzenlosen Farbenspektrum erhältlich. Einige Töne weisen bei Lichteinwirkung eine spezielle Transluzenz auf. HIMACS ist fast so robust wie Stein, kann aber ähnlich wie Holz verarbeitet werden: Man kann es sägen, fräsen, bohren und schleifen.
Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten: www.himacs.eu
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Griechenland |
Irland |
Italien |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Monaco |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |
Zypern |