Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMACS Babybadewanne CB680
HIMACS Babybadewanne CB680
    HIMACS

    HIMACS Babybadewanne CB680

    Die Neugeborenenstation im Krankenhaus ist der Ort, an dem das Maximum an Hygiene und das Maximum an Ergonomie und Wärme gerade gut genug sind. Supersofte Radien sowie die ergonomisch speziell auf Babies ausgerichtete Geometrie des Beckens machen die neue HIMACS Baby- Badewanne zum perfekten Produkt für das erste Bad des Lebens. Verfügbar in Alpine White S28 Ohne Überlauf. Unterhalb montiert. HIMACS ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus Acryl, natürlichen Mineralien und Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die höchsten Standards in puncto Ästhetik, Herstellung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet. Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten: www.himacs.eu
    Spezifikation
    • HIMACS RCS6808 Babybath with 8% Recycled Content

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCB680
    • ProduktfamilieSinks, Baby Baths & Bowls
    • ProduktgruppeBaby Baths
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-02-11
    • Editionsnummer6
    • Höhe (mm)172
    • Breite (mm)751
    • Tiefe (mm)471
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialNatural Acrylic Stone
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)10.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit