Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMOINSA | HBW Diesel Generators  | 120 KVA - 155 KVA | Industrial Range | Open Skid

HIMOINSA | HBW Diesel Generators | 120 KVA - 155 KVA | Industrial Range | Open Skid

Google-Übersetzung,
Stromaggregate für Festinstallationen, die sich durch Zuverlässigkeit und Reaktionsschnelligkeit auszeichnen. Generatoren, die in der Lage sind, eine Kommunikation mit dem Netz / und/oder mit anderen Generatoren herzustellen und parallel zu arbeiten, wenn die Anwendung dies erfordert. Die Generatoren der HI-Industrial-Reihe sind so konzipiert, dass sie die höchste Leistung in jeder Anwendung garantieren. Sie können zur Dauerstromversorgung, zur Spitzenlastregelung oder als Notstromversorgung im Industrie-, Gewerbe- und Wohnbereich sowie für kritische Versorgungseinrichtungen wie Krankenhäuser und große Rechenzentren eingesetzt werden.
Spezifikation
  • Genset Models 120KVA - 155KVA : HBW-155 T5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHBW-OpenSkid-K6
  • ProduktfamilieOPEN SKID
  • ProduktgruppeINDUSTRIAL RANGE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets