Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMOINSA | HGO Gas Generators  | 23 KVA - 32 KVA | Industrial Range | Soundproofed

HIMOINSA | HGO Gas Generators | 23 KVA - 32 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Google-Übersetzung,
Gasgenerator-Sets für Festinstallationen, die sich durch Zuverlässigkeit und schnelle Reaktion auszeichnen. Generatoren, die in der Lage sind, eine Kommunikation mit dem Netz / und/oder mit anderen Generatoren herzustellen und parallel zu arbeiten, wenn die Anwendung dies erfordert. Die Generatoren der HI-Industrial-Reihe sind so konzipiert, dass sie die höchste Leistung in jeder Anwendung garantieren. Sie können zur kontinuierlichen Stromversorgung, zum Spitzenausgleich oder als Notstromversorgung in Industrie, Gewerbe und Privathaushalten eingesetzt werden. BEST-IN-CLASS-Überdachungen, hergestellt aus hochwertigem Blech und der neuesten Technologie in Bezug auf Grundierung, Korrosions- und Rostsysteme.
Spezifikation
  • Genset Models 23KVA - 32KVA : HGO-25 M5 LPG,HGO-25 M5 NG,HGO-25 M6 LPG,HGO-25 M6 NG,HGO-25 T5 NG,HGO-30 T5 LPG,HGO-30 T6 LPG,HGO-30 T6 NG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHGO-SoundProofed-B10
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets