Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMOINSA | HGP Gas Generators  | 95 KVA - 125 KVA | Industrial Range | Soundproofed

HIMOINSA | HGP Gas Generators | 95 KVA - 125 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Google-Übersetzung,
Gasgenerator-Sets für Festinstallationen, die sich durch Zuverlässigkeit und schnelle Reaktion auszeichnen. Generatoren, die in der Lage sind, eine Kommunikation mit dem Netz / und/oder mit anderen Generatoren herzustellen und parallel zu arbeiten, wenn die Anwendung dies erfordert. Die Generatoren der HI-Industrial-Reihe sind so konzipiert, dass sie die höchste Leistung in jeder Anwendung garantieren. Sie können zur kontinuierlichen Stromversorgung, zum Spitzenausgleich oder als Notstromversorgung in Industrie, Gewerbe und Privathaushalten eingesetzt werden. BEST-IN-CLASS-Überdachungen, hergestellt aus hochwertigem Blech und der neuesten Technologie in Bezug auf Grundierung, Korrosions- und Rostsysteme.
Spezifikation
  • Genset Models 95KVA - 125KVA : HGP-100 T5 NG,HGP-105 M5 LPG,HGP-105 M6 NG,HGP-110 T5 LPG,HGP-110 T6 NG,HGP-120 M6 LPG,HGP-125 T6 LPG,HGP-90 M5 NG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHGP-SoundProofed-D10
  • ProduktfamilieSTANDARD SOUNDPROOFED
  • ProduktgruppeINDUSTRIAL RANGE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5090
  • CSIUniFormatIITitleOther Electrical Systems