Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMOINSA | HSF Diesel Generators  | 56 KVA - 125 KVA | Stationary Range | Soundproofed

HIMOINSA | HSF Diesel Generators | 56 KVA - 125 KVA | Stationary Range | Soundproofed

Google-Übersetzung,
Stromaggregate für Festinstallationen, die sich durch Zuverlässigkeit und schnelle Reaktion auszeichnen, um bei Stromausfall eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten. HSF-Generatoren zeichnen sich durch einfache Installation und Handhabung aus. Ein neues Überdachungskonzept, das zu 100 % für stationäre Anwendungen geeignet ist, umfasst Zugänge und abnehmbare Türen, um die Wartung zu erleichtern. Hochwertige Verarbeitung und Details gemäß den HIMOINSA-Standards.
Spezifikation
  • Genset Models 56KVA - 125KVA : HSF-60 M5,HSF-60 M6,HSF-65 M5,HSF-75 M5,HSF-75 M6,HSF-85 M5, HSF-95 M5,HSF-95 M6,HSF-95 T5,HSF-100 T6,HSF-105 M5,HSF-110 M6,HSF-110 T5,HSF-140 T5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHSF-SoundProofed-HS50
  • ProduktfamilieSTANDARD SOUNDPROOFED
  • ProduktgruppeSTATIONARY RANGE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5090
  • CSIUniFormatIITitleOther Electrical Systems