Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMOINSA | HSW Diesel Generators  | 360 KVA - 735 KVA | Industrial Range | Soundproofed

HIMOINSA | HSW Diesel Generators | 360 KVA - 735 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Google-Übersetzung,
Stromaggregate für Festinstallationen, die sich durch Zuverlässigkeit und Reaktionsschnelligkeit auszeichnen. Generatoren, die in der Lage sind, eine Kommunikation mit dem Netz / und/oder mit anderen Generatoren herzustellen und parallel zu arbeiten, wenn die Anwendung dies erfordert. Die Generatoren der HI-Industrial-Reihe sind so konzipiert, dass sie die höchste Leistung in jeder Anwendung garantieren. Sie können zur kontinuierlichen Stromversorgung, zum Spitzenausgleich oder als Notstromversorgung in Industrie, Gewerbe und Privathaushalten eingesetzt werden. BEST-IN-CLASS-Überdachungen, hergestellt aus hochwertigem Blech und der neuesten Technologie in Bezug auf Grundierung, Korrosions- und Rostsysteme.
Spezifikation
  • Genset Models 360KVA - 735KVA : HSW-440 T6,HSW-520 T6,HSW-550 T5,HSW-580 T6,HSW-610 T5,HSW-625 T6,HSW-650 T6,HSW-660 T5,HSW-670 T5,HSW-705 T5, HSW-355 T5,HSW-365 T6,HSW-405 T5,HSW-410 T6,HSW-445 T6,HSW-450 T5,HSW-500 T5, HSW-440 T6,HSW-505 T5,HSW-550 T5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHSW-SoundProofed-H1
  • ProduktfamilieSTANDARD SOUNDPROOFED
  • ProduktgruppeINDUSTRIAL RANGE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5090
  • CSIUniFormatIITitleOther Electrical Systems