Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMOINSA | HMW Diesel Generators | 601 KVA - 693 KVA | Industrial Range | Soundproofed

HIMOINSA | HMW Diesel Generators | 601 KVA - 693 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Google-Übersetzung,
Stromaggregate für Festinstallationen, die sich durch Zuverlässigkeit und Reaktionsschnelligkeit auszeichnen. Generatoren, die in der Lage sind, eine Kommunikation mit dem Netz / und/oder mit anderen Generatoren herzustellen und parallel zu arbeiten, wenn die Anwendung dies erfordert. Die Generatoren der HI-Industrial-Reihe sind so konzipiert, dass sie die höchste Leistung in jeder Anwendung garantieren. Sie können zur Dauerstromversorgung, zum Lastspitzenausgleich oder als Notstromversorgung im Industrie-, Gewerbe- und Privatbereich sowie für kritische Versorgungseinrichtungen wie Krankenhäuser und große Rechenzentren eingesetzt werden. BEST-IN-CLASS-Überdachungen in höchster Qualität gefertigt Blech und die neueste Technologie in Grundierung, Korrosions- und Rostschutzsystemen. Erhältlich in 20- und 40-Fuß-ISO-Container-Version, abhängig von der gelieferten Leistung und den Anforderungen und Bedingungen des Aufstellorts.
Spezifikation
  • Genset Models 601KVA - 693KVA : HMW-525 T6,HMW-550 T5,HMW-555 T6,HMW-590 T6,HMW-605 T5,HMW-615 T6,HMW-665 T5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHMW-SoundProofed-J
  • ProduktfamilieSTANDARD SOUNDPROOFED
  • ProduktgruppeINDUSTRIAL RANGE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5090
  • CSIUniFormatIITitleOther Electrical Systems
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit