Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMOINSA | HSY Diesel Generators  | 7,2 KVA - 21 KVA | Stationary Range | Open Skid

HIMOINSA | HSY Diesel Generators | 7,2 KVA - 21 KVA | Stationary Range | Open Skid

Google-Übersetzung,
Stromaggregate für Festinstallationen, die sich durch Zuverlässigkeit und schnelle Reaktion auszeichnen, um bei Stromausfall eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten. Hochleistungs-YANMAR-Motor, exklusiv für die HSY-Serie entwickelt | Stationäre Range.HSY-Generatoren zeichnen sich durch einfache Installation und Handhabung aus und sind zu 100 % für stationäre Anwendungen geeignet.
Spezifikation
  • Genset Models 7,2KVA - 21KVA : HSY-10 M5,HSY-10 M6,HSY-10 T6, HSY-20 M5,HSY-20 T5,HSY-20 T6
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHSY-OpenSkid-K1
  • ProduktfamilieOPEN SKID
  • ProduktgruppeSTATIONARY RANGE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-29
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit