Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clay pavers for flexible paving. ACf

Clay pavers for flexible paving. ACf

Google-Übersetzung,

Pflasterklinker bestehend aus rechteckigen, widerstandsfähigen Stücken mit einem Längen-zu-Breiten-Verhältnis gleich oder kleiner als 6 und einer Dicke gleich oder größer als 40 mm und Fugenfüllung aus natürlichem, feinkörnigem, trockenem Sand.

Spezifikation
  • Usual dimensions of clay paver for flexible paving (length x width x thickness cm): • 20 x 10 x 5 (Minimum thickness = 4. Length/width ratio ≤ 6) CLAY PAVERS FOR FLEXIBLE PAVING PROPERTIES: • Slipiness = Safe floor • Fire classification = A1 • Proper usage: pedestrian and traffic zones. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOMP_H_ACf
  • ProduktfamilieComponentes
  • ProduktgruppeComponentes
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialSand
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNamePaving blocks
  • UNSPSCCode30171701
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay pavers
  • Klassifizierung09 30 19
  • Format2014TitelPaver Tiling
  • OmniClassNummer23-11 21 17
  • OmniClassTitelPaving Blocks
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit