Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC02 Outdoor rigid paving system of clay pavers. CM+AC

AC02 Outdoor rigid paving system of clay pavers. CM+AC

Google-Übersetzung,
Starres Pflastersystem für den Außenbereich unter Verwendung von Tonpflastersteinen, die in einem Mörtelsetzbett über einer starren Basis und Mörtelfugen angeordnet sind.
Spezifikation
  • Outdoor rigid paving system of clay pavers, consisting of rectangular, resistant clay pieces, with a length-to-width ratio equal to or less than 6, and thickness equal to or more than 30 mm; laid on a setting bed of M15 type mortar of hard consistency and about 30 mm thick, previously spread over a rigid base; expansion joints every 5 x 5 m and about 20 mm thick, and filled with elastic material; joint filling having a thickness comprised between 6 and 10 mm, with mortar dosage equal to that of the base and soft or wet mortar consistency. Layout and levelling included, as well as construction of edge restraints, special pieces, cleaning and support facilities. The clay products characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSIST_AC02
  • ProduktfamilieOutdoor flooring
  • ProduktgruppeAC02
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialMortar
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationPlatte
  • UNSPSCNamePaving blocks
  • UNSPSCCode30171701
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaving systems
  • Klassifizierung09 30 19
  • Format2014TitelPaver Tiling
  • OmniClassNummer23-11 21 17
  • OmniClassTitelPaving Blocks
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit