Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PV04-P-b Silensis Type 2B internal party wall. ENL+LP11,5+AP+LH7.bp+ENL

PV04-P-b Silensis Type 2B internal party wall. ENL+LP11,5+AP+LH7.bp+ENL

Google-Übersetzung,
Vertikale innere Trennwand Silensis Typ 2B, bestehend aus: einer halbziegeldicken perforierten Ziegelschale und einer 7 cm dicken Hohlziegelschale, mit umlaufendem elastischem Band auf der helleren Schale, absorbierendem Material innerhalb des Hohlraums und beschichtet und fertig mit Putz.
Spezifikation
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSIST_PV04-P-b
  • ProduktfamiliePartitions
  • ProduktgruppePV04
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialGips
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_13_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMasonry wall systems
  • Klassifizierung04 21 00
  • Format2014TitelClay Unit Masonry
  • OmniClassNummer23-15 11 11 15
  • OmniClassTitelMasonry Fixed Partitions
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions