Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab. R20

Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab. R20

Google-Übersetzung,
Zweilagige, 20 + 5 cm dicke Hohlblockplatte aus Lehm, mit Betonunterzügen und 70 cm Achsabstand.
Spezifikation
  • Usual dimensions of a hollow clay block (length x width x height cm): • 60 x 25 x 20 • 60 x 25 x 25 • 60 x 25 x 30 • 70 x 25 x 20 • 70 x 25 x 25 • 70 x 25 x 30 TWO-WAY HOLLOW CLAY BLOCK SLAB R20 PROPERTIES: Structural resistance: it depends on the resistant elements (steel and concrete). Fire resistance (Anejo C, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013): • Fire resistance = EI 120 • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • ρ (kg/m3) = 1277(1) • R (m2·K/W) = 0,15(2) • Cp (J/Kg·K) = 1000 • μ = 10 Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • m (kg/m2) = 319(1) • RA (dBA) = 53(3) • RAtr (dBA) = 48(3) • Ln,w (dB) = 76(3) (1) m and ρ values correspond to the section without solid heads. (2) R values correspond to a two-way slab with a percentage of solid heads ≤ 30%. Screed is included. (3) RA, RAtr and Ln,w values correspond to slabs without plaster on the underside. With plaster, RA and RAtr values ircrease 2 dBA, and Ln,w value decreases 2 dB. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOMP_H_R20
  • ProduktfamilieComponentes
  • ProduktgruppeComponentes
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)25
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialBeton
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationPlatte
  • UNSPSCNameStructural components and basic shapes
  • UNSPSCCode3010
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung03 30 00
  • Format2014TitelCast-in-Place Concrete
  • OmniClassNummer23-13 35 23
  • OmniClassTitelStructural Floors and Flat Roofs
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit