Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FC24-B1-b Double skin clay block façade with ventilated air cavity. RC+BC14+CV+AT+LH7+ENL

FC24-B1-b Double skin clay block façade with ventilated air cavity. RC+BC14+CV+AT+LH7+ENL

Google-Übersetzung,
Zweischalige Ziegelfassade, bestehend aus: selbsttragender Außenhaut aus 14 cm starkem Block, geschützt durch eine Putzschicht, mit hinterlüftetem Luftspalt, innenliegender Wärmedämmung und Innenhaut aus Doppelhohlziegel.
Spezifikation
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSIST_FC24-B1-b
  • ProduktfamilieFacades
  • ProduktgruppeFC24
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialGips
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic blocks
  • UNSPSCCode30131504
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_13_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMasonry wall systems
  • Klassifizierung04 27 23
  • Format2014TitelCavity Wall Unit Masonry
  • OmniClassNummer23-13 00 00
  • OmniClassTitelStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit