Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PV03-b Silensis Type 2A internal party wall. ENL+LH7.bp+AP+LH7.bp+ENL

PV03-b Silensis Type 2A internal party wall. ENL+LH7.bp+AP+LH7.bp+ENL

Google-Übersetzung,
Vertikale Innenwand Silensis Typ 2A, bestehend aus zwei 7 cm dicken Schalen aus Tonhohlziegeln, mit umlaufendem Gummiband auf beiden Schalen, absorbierendem Material im Inneren des Hohlraums, beschichtet und fertig mit Putz.
Spezifikation
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSIST_PV03-b
  • ProduktfamiliePartitions
  • ProduktgruppePV03
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialGips
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_13_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMasonry wall systems
  • Klassifizierung04 21 00
  • Format2014TitelClay Unit Masonry
  • OmniClassNummer23-15 11 11 15
  • OmniClassTitelMasonry Fixed Partitions
  • CSIUniFormatIICodeC1010
  • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit