Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermo46 (TPS), Stahleingangstür
Hörmann
Archiviert

Thermo46 (TPS), Stahleingangstür

4.1 out of 5 stars4.1(7 reviews)
Hörmann Thermo46 (TPS), Stahleingangstür 1-flügliges und einbaufertiges Element, nach innen oder nach außen öffnend. Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-TMZ-0.3. Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 710-1260 x 1880-2255 mm Anwendungsgebiete: Außentür, Raumabschluss, Wärmedämmung
Spezifikation
  • Konstruktion: Flügelüberdeckendes, thermisch getrenntes Stahltürblatt (vollflächig ausgeschäumt). 4-seitig doppelte Dichtungsebene aus EPDM, im Sockelbereich mit durchgängiger Lippendichtung. In beiden unteren Ecken mit zusätzlichen EPDM Formteil zur zusätzlichen Abdichtung. Inklusive Bürstendichtung in der Zarge, 3-fach Hintergreifsicherung (Bandseite) und ISO-Doppel- oder 3-fach-Verglasung je nach Motiv Abmessung (Breite x Höhe): .#BRMBREIXX x .#BRMHOEHXX mm Bautiefen: Türblattstärke: 46 mm Anschlag:…………………… Baukörper / Anschlüsse: Sturzbereich:........... Seitlich:....... Anwendungsgebiete: Außentür, Raumabschluss, Wärmedämmung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1275
  • Produktfamilieentrance door products
  • ProduktgruppeInsulated entrance doors
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2255
  • Breite (mm)1260
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal doorsets
  • Klassifizierung08 13 00
  • Format2014TitelMetal Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 15
  • OmniClassTitelSteel Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors