Thermo65 (THP), Stahlhaustür

Thermo65 (THP), Stahlhaustür

Hörmann Thermo65 (THP), Stahlhaustür 1-flügliges und einbaufertiges Element, nach innen oder nach außen öffnend. Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-TMZ-0.3. Rohbauöffnung (Breite x Höhe): .##1FLMASSE Anwendungsgebiete: Außentür, Raumabschluss, Wärmedämmung
Spezifikation
  • Konstruktion:
    Flügelüberdeckendes, thermisch getrenntes Stahltürblatt (vollflächig ausgeschäumt). 4-seitig doppelte Dichtungsebene am Türblatt, 3-seitig in der Zarge. Sicherungsleiste auf der Bandseite, mit ISO-3-fach-Verglasung je nach Motiv.

    Bautiefen:
    Türblattstärke: 65 mm

    Anschlag:……………………

    Baukörper / Anschlüsse:
    Sturzbereich:...........
    Seitlich:.......

    Anwendungsgebiete: Außentür, Raumabschluss, Wärmedämmung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1444
  • ProduktfamilieEntrance doors
  • ProduktgruppeEntrance doors with thermal insulation
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2255
  • Breite (mm)1260
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameMetal doors
  • UNSPSCCode30171505
  • Uniclass1_4CodeJL20
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungDoors
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-59-23-55
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungMetal Doorsets
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • NBSReferenceCode58-23
  • NBSReferenceBeschreibungDoor Frames And Leaves
  • Klassifizierung08 11 00
  • Format2014TitelMetal Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika