HE 321, Alu-RR-Feuerschutztür

HE 321, Alu-RR-Feuerschutztür

Hörmann 30-2 Alu-Rohrrahmen-Feuerschutztür HE 321 Bestehend aus 30-2 Tür Hörmann HE 321 und Festverglasung Hörmann HE 331 (Seitenteile oder Oberlicht) als feuerhemmendes, rauchdichtes und einbaufertiges Element. Zulassungs-Nr. DIBT: Z-6.20-1898; Z-19.14-1091. Bautiefe: 80 mm Rohbauöffnung (Breite x Höhe): .##1FLMASSE Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte, Treppenhäuser
Spezifikation
  • Konstruktion: Großflächig verglaste, feuerhemmende Verglasung mit feuerhemmender 2-flüglige Tür HE321 in Aluminium-Rohrrahmenbauweise aus stranggepressten Profilen, thermisch getrennt durch glasfaserverstärkten Polyamidsteg. Glashalteleisten einseitig geklemmt. Vierseitig umlaufende, beidseitige Glasfalzdichtung sowie Anschlagdichtung beidseitig. Vorgerichtet für absenkbare Bodendichtung. Bautiefe: 80 mm Ansichten: Rahmen / Flügel: 150 mm Wechsel: 185 mm Sockelhöhe Flügel: 150 mm oder 105 mm Sockelhöhe Festverglasung: 150 mm oder 105 mm Rahmen: 70 mm oder 110 mm Schließmittel: Türschließer nach DIN EN 1154, mit Schließfolgeregelung Anschlag: ....................... Oberfläche: Pulverbeschichtet bzw. eloxiert RAL:.................................. Baukörper / Anschlüsse: Sturzbereich:........... Seitlich:....... Boden:......... Weitere mögliche Leistungseigenschaften: - rauchdicht gemäß DIN 18095-3/EN1634-3 mit absenkbarer Bodendichtung - schalldämmend - einbruchhemmend Details siehe: Türabschluss / Schutzfunktionen Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte, Treppenhäuser
Technische Spezifikation
  • Referenznummer147
  • KollektionsreihenFS/RS elements as frame elements
  • KollektionAluminium frame elements
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4015
  • Breite (mm)3030
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameFire protection
  • UNSPSCCode4619
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorset systems
  • Klassifizierung08 11 16
  • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClassTitelFire Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 31
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Südamerika Afrika Asien Nordamerika Ozeanien
Albanien
Bolivien
Algerien
Vietnam
Anguilla
Cookinseln
Monaco
Brasilien
Angola
Turkmenistan
Antigua und Barbuda
Föderierte Staaten von Mikronesien
Montenegro
Chile
Benin
Kambodscha
Aruba
Fidschi
Niederlande
Kolumbien
Botsuana
China
Barbados
Französisch-Polynesien
Norwegen
Ecuador
Burkina Faso
Weihnachtsinsel
Belize
Guam
Polen
Falklandinseln (Malvinen)
Burundi
Kokosinsel (Keeling)
Bermuda
Kiribati
Portugal
Französisch-Guyana
Kamerun
Georgien
Britische Jungferninseln
Marshallinseln
Rumänien
Guyana
Kap Verde
Hongkong
Kanada
Nauru
San Marino
Paraguay
Zentralafrikanische Republik
Indien
Besondere Gemeinde
Neukaledonien
Serbien
Peru
Tschad
Indonesien
Kaimaninseln
Neuseeland
Slowakei
Suriname
Komoren
Japan
Sankt Martin
Niue
Slowenien
Uruguay
Elfenbeinküste
Kirgisistan
USA
Norfolkinsel
Spanien
Venezuela
Demokratische Republik Kongo
Laos
Jungferninseln
Nördliche Marianen
Svalbard und Jan Mayen
Argentinien
Dschibuti
Macao
Costa Rica
Palau
Schweden
Äquatorialguinea
Malaysia
Kuba
Papua-Neuguinea
Vereinigtes Königreich
Eritrea
Malediven
Curaçao
Pitcairninseln
Vatikanstadt
Äthiopien
Mongolei
Dominica
Samoa
Åland
Gabun
Myanmar (Birma)
Dominikanische Republik
Salomonen
Moldawien
Gambia
Nepal
El Salvador
Osttimor
Malta
Togo
Nordkorea
Grönland
Tokelau
Luxemburg
Tunesien
Pakistan
Grenada
Tonga
Andorra
Uganda
Philippinen
Guadeloupe
Tuvalu
Belgien
Westsahara
Singapur
Guatemala
Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten
Bosnien und Herzegowina
Sambia
Südkorea
Haiti
Wallis und Futuna
Bulgarien
Simbabwe
Sri Lanka
Honduras
Vanuatu
Kroatien
Ägypten
Taiwan
Jamaika
Australien
Zypern
Tansania
Tadschikistan
Martinique
Amerikanisch-Samoa
Tschechische Republik
Swasiland
Thailand
Montserrat
Dänemark
Sudan
Usbekistan
Nicaragua
Estland
Südsudan
Afghanistan
Panama
Färöer
Ghana
Bahrain
Puerto Rico
Finnland
Guinea
Iran
Sankt Kitts und Nevis
Frankreich
Guinea-Bissau
Irak
Sankt Lucia
Deutschland
Kenia
Israel
Sankt Pierre und Miquelon
Gibraltar
Lesotho
Jordanien
Sankt Vincent und die Grenadinen
Griechenland
Liberia
Kuwait
Saint-Barthélemy
Guernsey
Libyen
Libanon
Sint Maarten
Ungarn
Madagaskar
Oman
Bahamas
Island
Malawi
Palästina
Republik Trinidad und Tobago
Irland
Mali
Katar
Turks- und Caicosinseln
Isle of Man
Mauretanien
Saudi-Arabien
Mexiko
Italien
Mauritius
Syrien
Jersey
Mayotte
Türkei
Lettland
Marokko
Vereinigte Arabische Emirate
Liechtenstein
Namibia
Jemen
Litauen
Niger
Brunei Darussalam
Mazedonien (EJRM)
Nigeria
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Kongo
Bangladesch
Réunion
Armenien
Ruanda
Aserbaidschan
Sankt Helena
Bhutan
São Tomé und Príncipe
Senegal
Seychellen
Sierra Leone
Somalia
Südafrika
Mosambik