Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speed-Guardian™ 5000 CV High Performance Rigid Door
Hörmann

Speed-Guardian™ 5000 CV High Performance Rigid Door

Google-Übersetzung,

Mit dem Speed-Guardian™ 5000 CV 42 lassen Sie mehr natürliches Licht in Ihr Gebäude und verbessern die Sichtverhältnisse von innen nach außen. Dieses Modell ist mit einer kompletten Sichtlamellenwand ausgestattet und für Türöffnungsmaße bis zu 5,49 m Breite x 6,49 m Höhe sowie mit allen unseren Speed-Guardian -Schienenkonfigurationen erhältlich.

Der Speed-Guardian 5000 CV 42 ist aufgrund seiner ästhetischen Wirkung eine beliebte Wahl für den Einsatz in Autohäusern und bietet genau den Wow-Effekt, den Autohäuser an ihren Drive-Through-Servicespuren suchen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerspeed-guardian-5000-cv
  • ProduktfamilieHigh-Performance Doors
  • ProduktgruppeRigid Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)256
  • Breite (Inches)216
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit