Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speed-Master® 1600 XL High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Master® 1600 XL High Performance Fabric Door

Google-Übersetzung,

Für Türöffnungen, die größer als die Abmessungen des Speed- Master® 1600 L sind, ist der Speed- Master® 1600 XL die ideale Lösung. Dank hoher Betriebsgeschwindigkeit und der Auswahl aus sechs Farben (das Paneelmaterial mit 1,7 kg/m² ist in Gelb, Orange, Rot, Blau, Grau oder Weiß erhältlich) verpassen Sie keinen Arbeitsschritt. Für besonders windige Standorte sind Windschutzleisten für die Paneele optional erhältlich. Zwei Sichtfenster gehören zur Standardausstattung und sorgen für optimale Sichtverhältnisse auch in stark frequentierten Bereichen.


Technische Spezifikation
  • Referenznummerspeed-master-1600-xl
  • ProduktfamilieHigh-Performance Doors
  • ProduktgruppeFabric Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)240
  • Breite (Inches)240
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit