Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H25
ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H25
ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H25
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Arquitectónico - H25

    Google-Übersetzung,
    ECOPact® Agilia® Arquitectónico ist ein selbstverlegender, selbstnivellierender Beton zur Verwendung als freigelegter Stahlbeton. Seine Eigenschaften führen zu hervorragenden Oberflächen, die keine Vibrationen erfordern. ECOPact-Beton wird in einer Reihe von CO2-armen Niveaus verkauft, von 30 % bis 50 % weniger CO2-Emissionen im Vergleich zu Standardbeton (CEM I). Seine verschiedenen Anwendungen umfassen: Wände, Pfeiler, Säulen und andere östruktale Formen, die hochwertige Oberflächen erfordern, die eine Reihe von Farben und Texturen kombinieren. Erzeugt eine glatte und klare Ästhetik für architektonische Attraktivität. Agilia liefert makellos geformte Oberflächen und macht teures Flicken und Reiben überflüssig.
    Spezifikation
    • ECOPact® Agilia® Arquitectónico (HA-25/AC/12/XC3)

      ECOPact Agilia Arquitectónico is a self-compacting concrete for visible elements, made with gray cement, elaborated in plant with 2h maintenance of rheological properties, a compressive strength of 25 N/mm2, a maximum aggregate size of 12 mm for exposure classes of type XC3, fluidity of 700 to 750mm, according to NTE-CSZ, C.E. and CTE-SE-C standards. Possibility of mass pigmentation.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEcopact_agilia_arquitectonico_H25
    • ProduktfamilieECOPact Agilia
    • ProduktgruppeConcrete
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEG013000
    • ETIM-NameBuilding materials
    • UNSPSCNameConcrete and mortars
    • UNSPSCCode301115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_16_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSelf-compacting concretes
    • Klassifizierung03 00 00
    • Format2014TitelConcrete
    • OmniClassNummer23-13 15 11
    • OmniClassTitelConcretes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien