Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35

    Google-Übersetzung,
    ECOPact® Agilia® Horizontal wurde speziell entwickelt, um eine schnelle Herstellung von Platten und Fußböden zu ermöglichen. Unser horizontales Produktangebot reduziert dank seiner kurzen Gießzeiten den erforderlichen Personalaufwand. ECOPact-Beton wird in einer Reihe von CO2-armen Niveaus verkauft, von 30 % bis 50 % weniger CO2-Emissionen im Vergleich zu Standardbeton (CEM I).
    Spezifikation
    • ECOPact® Agilia® Horizontal (HA-30/AC/12/XC3 - HA-35/AC/12/XC3)

      Self-compacting concrete for horizontal elements elaborated in a central with 2h maintenance of rheological properties with a compressive strength of 30 and 35 N/mm2, a maximum aggregate size of 12mm for exposure classes of type XC3, fluidity of 600 to 700 mm, according to current regulations.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEcopact_agilia_horizontal_H30_H35
    • ProduktfamilieECOPact Agilia
    • ProduktgruppeConcrete
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEG013000
    • ETIM-NameBuilding materials
    • UNSPSCNameConcrete and mortars
    • UNSPSCCode301115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_16_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSelf-compacting concretes
    • Klassifizierung03 00 00
    • Format2014TitelConcrete
    • OmniClassNummer23-13 15 11
    • OmniClassTitelConcretes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien