Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecopact® Agilia® Vertical - H30/H35
Ecopact® Agilia® Vertical - H30/H35
Ecopact® Agilia® Vertical - H30/H35
    Holcim

    Ecopact® Agilia® Vertical - H30/H35

    Google-Übersetzung,
    ECOPact® Agilia® Vertical ist ein Transportbeton; die in den folgenden Anwendungen verwendet werden können: Vertikale Strukturen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Säulen, Wände, Matrizen, Brückenarbeiten, Außenfassaden usw.), da keine Vibration erforderlich ist, kann die Arbeit nicht nur schneller ausgeführt werden, sondern auch Aufgrund der begrenzten Anzahl von Personen, die an potenziell gefährlichen Platten arbeiten, besteht eine direkte Korrelation zu einem sichereren Arbeitsplatz. Bessere Baustellenorganisation; mit reduzierten Schüttpunkten, Kranhandhabung und effizienteren Bauzeitplänen rund um das Einbringen und Fertigstellen von Beton. Strukturen mit komplexen Schalungskonfigurationen können gegossen werden, insbesondere wenn es um schwere Bewehrung oder schwierige Zugänglichkeit der Schalung geht. ECOPact-Beton wird in einer Reihe von CO2-armen Niveaus verkauft, von 30 % bis 50 % weniger CO2-Emissionen im Vergleich zu Standardbeton (CEM I).
    Spezifikation
    • ECOPact® Agilia® Vertical (HA-30/AC/12/XC3 - HA-35/AC/12/XC3)

      ECOPact Agilia Vertical is a self-compacting concrete for vertical elements elaborated in a central with 2h maintenance of rheological properties, a compressive strength of 30 and 35 N/mm2, a maximum aggregate size of 12 mm for exposure classes of type XC3, fluidity of 650 to 750mm, according to current regulations.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEcopact_agilia_vertical_H30_H35
    • ProduktfamilieECOPact Agilia
    • ProduktgruppeConcrete
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEG013000
    • ETIM-NameBuilding materials
    • UNSPSCNameConcrete and mortars
    • UNSPSCCode301115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_16_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSelf-compacting concretes
    • Klassifizierung03 00 00
    • Format2014TitelConcrete
    • OmniClassNummer23-13 15 11
    • OmniClassTitelConcretes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien