Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30
ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30
ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30
ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30
    Holcim

    ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30

    Google-Übersetzung,
    ECOPact® Hormigón Estructural ist ein Beton oder Mörtel, der in einem Betonwerk von LafargeHolcim hergestellt wird und eine Reduzierung der CO2-Emissionen zwischen 30 % und 50 % pro Kubikmeter im Vergleich zu Standardbeton (CEM I) garantiert.
    Spezifikation
    • ECOPact® Hormigón Estructural (HA-25/B/20/XC3 - HA-30/B/20/XC3)

      ECOPact Hormigón Estructural is a reinforced concrete of resistance 25 or 30 N/mm2, soft consistency, maximum aggregate size 20 mm, elaborated in central, to fill structural elements, cured and totally finished. Concrete components have CE marking and DdP (Declaration of design and Performance) according to regulation (UE) 305/2011.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEcopact_hormigon_estructural_H25_H30
    • ProduktfamilieECOPact
    • ProduktgruppeConcrete
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEG013000
    • ETIM-NameBuilding materials
    • UNSPSCNameConcrete and mortars
    • UNSPSCCode301115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_16
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcretes
    • Klassifizierung03 00 00
    • Format2014TitelConcrete
    • OmniClassNummer23-13 15 11
    • OmniClassTitelConcretes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien