TectorSpex 703 Reparación R3 ist ein einkomponentiger, thixotroper, faserverstärkter, schwindkompensierter Zementmörtel mit mittlerem Elastizitätsmodul. Er enthält sulfatbeständigen Zement und Korrosionsinhibitoren, die den Beton zusätzlich vor schädlichen äußeren Einflüssen schützen, welche seine Stabilität beeinträchtigen können. Er eignet sich besonders für die Instandsetzung und den Wiederaufbau von Betonbauteilen. Er erfüllt die Anforderungen der Klasse R3 nach UNE EN 1504-3 und Prinzip 7 nach UNE EN 1504-9.