Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Agilia® Metal
Agilia® Metal
    Holcim

    Agilia® Metal

    Google-Übersetzung,
    Faserverstärkter Beton (FRC) ist definiert als ein Verbundmaterial, das im Wesentlichen aus herkömmlichem Beton oder Mörtel besteht, der durch die zufällige Verteilung kurzer, diskontinuierlicher und diskreter feiner Fasern mit spezifischer Geometrie verstärkt ist.
    Spezifikation
    • AGILIA METAL

      Hormigón autocompactante con armado incluido, con una cuantía de 10kg/m3, con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, según normas vigentes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAgilia_metal
    • ProduktfamilieAgilia
    • ProduktgruppeConcrete
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameConcrete and mortars
    • UNSPSCCode301115
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural elements
    • Klassifizierung03 31 26
    • Format2014TitelSelf-Compacting Concrete
    • OmniClassNummer23-13 15 11
    • OmniClassTitelConcretes
    • CSIUniFormatIICodeB
    • CSIUniFormatIITitleSHELL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit