Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Agilia® Vertical
Agilia® Vertical
    Holcim

    Agilia® Vertical

    Google-Übersetzung,
    Agilia Vertical ist ein Fertigbeton, der für die folgenden Anwendungen verwendet werden kann: Vertikale Strukturen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Säulen, Wände, Matrizen, Brückenarbeiten, Außenfassaden usw.) nicht nur schneller ausgeführt werden, sondern es besteht ein direkter Zusammenhang zu einem sichereren Arbeitsplatz aufgrund der begrenzten Anzahl von Personen, die an potenziell gefährlichen Platten arbeiten. Bessere Baustellenorganisation; mit reduzierten Schüttpunkten, Kranhandhabung und effizienteren Bauzeitplänen rund um das Einbringen und Fertigstellen von Beton. Strukturen mit komplexen Schalungskonfigurationen können gegossen werden, insbesondere wenn es um schwere Bewehrung oder schwierige Zugänglichkeit der Schalung geht.
    Spezifikation
    • HA-25/AC/12/I AGILIA VERTICAL

      Hormigón autocompactante para elementos verticales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25, 30 ,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 650 a 750mm, según normas vigentes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAgilia_Vertical
    • ProduktfamilieAgilia
    • ProduktgruppeConcrete
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameConcrete and mortars
    • UNSPSCCode301115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_16_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSelf-compacting concretes
    • Klassifizierung03 00 00
    • Format2014TitelConcrete
    • OmniClassNummer23-13 15 11
    • OmniClassTitelConcretes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit