Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artevia™ Desactivado
Artevia™ Desactivado
    Holcim

    Artevia™ Desactivado

    Google-Übersetzung,
    Exposed ist ein robuster Außenbeton, der eine geschotterte Oberfläche hat, wodurch die natürliche Schönheit der Steine im Mittelpunkt stehen kann. Verschiedene Steinstile ermöglichen es Ihnen, einen Sichtbeton zu schaffen, der Ihr Projektdesign ergänzt. Gepaart mit Farbe ist exponiert eine atemberaubende Hardscaping-Auswahl. Es bietet dauerhafte und lang anhaltende Schönheit. Sprechen Sie mit Ihrem Lafarge-Team über die in Ihrer Region erhältlichen Stile.
    Spezifikation
    • HM-D-275/B/12-R-S AD ARTEVIA DESACTIVADO

      Pavimento continuo de hormigón desactivado de 12 cm de espesor, realizado con hormigón HM-D-275/B/12-R-S AD Artevia Desactivado de LAFARGEHOLCIM,

      con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado a definir por la D.F. (utilizando cemento gris y áridos triturados, silíceos de la zona), vertido

      desde camión, extendido, vibrado manual, y tratado superficialmente con aditivos específicos para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior

      aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora. Ejecutado por Aplicadores certificados de LafargeHolcim.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArtevia_desactivado
    • ProduktfamilieArtevia
    • ProduktgruppeConcrete
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameConcrete and mortars
    • UNSPSCCode301115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete flooring and decking products
    • OmniClassNummer23-13 31 13
    • OmniClassTitelReady Mixed Concrete

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit