Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
    Holcim

    Artevia™ Impreso

    Google-Übersetzung,
    Artevia Impreso ist ein optimiertes Betondesign, mit dem Stempel Muster zeigen können, die von abgenutztem Charme der alten Welt bis hin zu elegant und modern reichen können. Bei der Auswahl eines bedruckten Betons stehen Hunderte von Stilen zur Auswahl. Zu den Mustern gehören Erdtexturen, Kopfsteinpflaster, Fliesen, Schiefer, nahtlose Texturen, Ziegel, Steine und Holzbretter sowie benutzerdefinierte Muster.
    Spezifikation
    • HM-20/B/20/X0 ARTEVIA IMPRESO

      Pavimento continuo de hormigón impreso de 12 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", fabricado en central, acabado a definir por la D.F., extendido y vibrado manual, y; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero endurecedor para Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM" compuesto de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, pigmentos, aditivos y resinas sintéticas, de alta resistencia a la abrasión, aplicado como acabado del hormigón impreso, espolvoreado superficialmente sobre el hormigón fresco., color a elegir, rendimiento 4 kg/m²; desmoldeante en polvo para Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", color a consultar y capa de sellado final con resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArtevia_impreso
    • ProduktfamilieArtevia
    • ProduktgruppeConcrete
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameConcrete and mortars
    • UNSPSCCode301115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete flooring and decking products
    • OmniClassNummer23-13 31 13
    • OmniClassTitelReady Mixed Concrete

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit