Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chronolia®
Holcim

Chronolia®

Google-Übersetzung,
Chronolia™-Beton verwendet eine fortschrittliche Technologie, die ein einfacheres Einbringen als herkömmlicher Beton ermöglicht.* Die Verarbeitbarkeit reicht von 90 bis 120 Minuten ab der Dosierung mit dem Vorteil einer hohen Frühfestigkeit, die eine verbesserte Durchlaufzeit und Produktivität ermöglicht.
Spezifikation
  • Hormigón de alta resistencia inicial HA-30/F/20/XC3 Chronolia de LafargeHolcim elaborado en central con 2 horas de mantenimiento de propiedades reológicas alcanzando la consitencia suficiente como para poder desencofrar elementos verticales a las 4, 6, 15,24 o 48 horas de su fabricación.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerChronolia
  • ProduktfamilieChronolia
  • ProduktgruppeConcrete
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialBeton
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_16_92
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUltra high performance concrete
  • Klassifizierung03 00 00
  • Format2014TitelConcrete
  • OmniClassNummer23-13 15 11
  • OmniClassTitelConcretes
  • CSIUniFormatIICodeB
  • CSIUniFormatIITitleSHELL

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit