Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
    Holcim

    ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330

    Google-Übersetzung,
    ECOPact® Artevia® Boreal ist ein Betonpflaster aus lumineszierenden Zuschlagstoffen, dessen patentierte Lumitech-Technologie zu einer originellen und differenzierten Oberfläche bei Tag und Nacht führt. ECOPact Artevia Boreal ist eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen wir ein geringes Helligkeitsniveau vorfinden. ECOPact-Beton wird in einer Reihe von CO2-armen Niveaus verkauft, von 30 % bis 50 % weniger CO2-Emissionen im Vergleich zu Standardbeton (CEM I).
    Spezifikation
    • ECOPact® Artevia® Boreal (HM-D-330/B/12-R-S AD)

      ECOPact Artevia Boreal is a continuous flooring made with HM-D-330/B/12-R-S AD concrete with 12 cm thick, Lumintech technology, including polypropylene fibers, manufactured in central, finished to be defined by the Project Management (using gray cement and white-blue luminescent aggregates, turquoise green stone or blue-turquoise gray), poured from the truck, spread, vibrated and manual seeding, and superficially treated with specific additives to expose 2/3 mm of the diameter of the arid; subsequent application of colorless Artevia sealing resin from LafargeHolcim. Executed by certified LafargeHolcim applicators. Only for surfaces greater than 200 m.

      Duration of light emission after exposure to light sources according to DIN 67510-1 and NFX 08 050-1.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEcopact_artevia_boreal_HDOS330
    • ProduktfamilieECOPact Artevia
    • ProduktgruppeConcrete
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameConcrete and mortars
    • UNSPSCCode301115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete flooring and decking products
    • Klassifizierung03 00 00
    • Format2014TitelConcrete
    • OmniClassNummer23-11 21 00
    • OmniClassTitelPavements

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit