Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
    Holcim

    ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330

    Google-Übersetzung,
    ECOPact® Artevia® Impreso ist ein optimiertes Betondesign, mit dem Stempel Muster zeigen können, die von abgenutztem Charme der alten Welt bis hin zu elegant und modern reichen können. Bei der Auswahl eines bedruckten Betons stehen Hunderte von Stilen zur Auswahl. Zu den Mustern gehören Erdtexturen, Kopfsteinpflaster, Fliesen, Schiefer, nahtlose Texturen, Ziegel, Steine und Holzbretter sowie benutzerdefinierte Muster. ECOPact-Beton wird in einer Reihe von CO2-armen Niveaus verkauft, von 30 % bis 50 % weniger CO2-Emissionen im Vergleich zu Standardbeton (CEM I).
    Spezifikation
    • ECOPact® Artevia® Impreso (HDOS-330 - HM-20/B/20/X0)

      ECOPact Artevia Impreso is a continuous stamped concrete flooring with 12 cm thick, joints and made with HM-D-330/B/12-R-S AD ECOPact Artevia concrete from "LAFARGEHOLCIM". Concrete manufactured in central, finished to be defined by the Project Management, extended and vibrated manually; embossed printed finish and surface treated with hardener mortar for Artevia Impreso from "LAFARGEHOLCIM". The hardener mortar is made of high-strength cement, selected aggregates, pigments, additives and synthetic resins, with high resistance to abrasion, applied as a finish to stamped concrete, dusted superficially on fresh concrete, color to choose, yield 4 kg/m². Powder release agent for Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", color on request and final sealing layer with Artevia colorless sealing resin.

      The ECOPact range of concrete presents its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEcopact_artevia_impreso_HDOS330
    • ProduktfamilieECOPact Artevia
    • ProduktgruppeConcrete
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameConcrete and mortars
    • UNSPSCCode301115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete flooring and decking products
    • OmniClassNummer23-13 31 13
    • OmniClassTitelReady Mixed Concrete

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit