Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
    Holcim

    Ecopact® Hydromedia™ Peatonal

    Google-Übersetzung,
    ECOPact® Hydromedia™ Peatonal, der durchlässige Beton, bietet nachhaltige Lösungen, die die Eigenschaften von Beton und fortschrittlicher Entwässerungstechnologie kombinieren. Es ist hochdurchlässig und nimmt Regenwasser schnell von Straßen, Parkplätzen, Einfahrten und Gehwegen auf und verringert so das Überschwemmungsrisiko. Hydromedia ist mehr als ein Produkt, es ist ein Regenwassermanagementsystem, das die ultraschnelle Ableitung von Wasser direkt in den Boden ermöglicht. Dies führt zu einer natürlichen Grundwasseranreicherung oder ermöglicht die Wiederverwendung des Wassers. Hydromedia kann auch eingefärbt werden, um vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu erreichen. ECOPact-Beton wird in einer Reihe von CO2-armen Niveaus verkauft, von 30 % bis 50 % weniger CO2-Emissionen im Vergleich zu Standardbeton (CEM I).
    Spezifikation
    • ECOPact® Hydromedia™ peatonal (HM-D-275/F/12)

      Continuous porous concrete pavement HM-D-275/F/12, type Hydromedia "LAFARGE" or similar, with low content of fines, manufactured in central, finished color to be defined by the Project Management, with a flexural strength of 2 N/mm², a compressive strength of 15 N/mm² and a drainage capacity of 500 l/(m²·min), with 20% gaps and slip resistance Rd45 according to UNE-ENV 12633, slipperiness class 3 according to CTE, 80 mm thick, forming a slope of 2% towards the outside, on a layer of granular material. Completely finished. Includes: Extended. Regulated. Cured.

      Project measurement criteria: Area measured according to graphic documentation of the Project.

      Work measurement criteria: The surface actually executed will be measured according to Project specifications.

      Available in gray, red, yellow, orange or green.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEcopact_hydromedia_peatonal
    • ProduktfamilieECOPact Hydromedia
    • ProduktgruppeConcrete
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameConcrete and mortars
    • UNSPSCCode301115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete pavers
    • OmniClassNummer23-13 31 13
    • OmniClassTitelReady Mixed Concrete
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit