Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
    Holcim

    ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado

    Google-Übersetzung,
    ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado, der durchlässige Beton, bietet nachhaltige Lösungen, die die Eigenschaften von Beton und fortschrittlicher Entwässerungstechnologie kombinieren. Es ist hochdurchlässig und nimmt Regenwasser von Straßen, Parkplätzen, Einfahrten und Gehwegen schnell auf und verringert so das Risiko von Überschwemmungen. Hydromedia ist mehr als ein Produkt, es ist ein Regenwassermanagementsystem, das die ultraschnelle Ableitung von Wasser direkt in den Boden ermöglicht. Dies führt zu einer natürlichen Grundwasseranreicherung oder ermöglicht die Wiederverwendung des Wassers. Hydromedia kann auch eingefärbt werden, um vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu erreichen. ECOPact-Beton wird in einer Reihe von CO2-armen Niveaus verkauft, von 30 % bis 50 % weniger CO2-Emissionen im Vergleich zu Standardbeton (CEM I).
    Spezifikation
    • ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado (HM-D-330/F/12)

      Continuous porous concrete pavement HM-D-330/F/12 Hydromedia of "LAFARGEHOLCIM" designed for road traffic of light vehicles up to 3500kg, manufactured in central with Infinicem ultrafine cement from LafargeHolcim, gray finish, with a tensile strength of 2,5-3 N/mm², a compressive strength of 20-25 N/mm² and an approximate density of between 1900 and 2100 kg/m3, a drainage capacity of 150-400 l/min*m², with 15-20% of holes, size of aggregates between 6 and 12 mm and resistance to the slip Rd45 according to UNE-ENV 12633, slipperiness class 3 according to CTE, a 150 mm of minimum thickness, arranged on a uniform layer of granular material of continuous granulometry according to the characteristics that marks the General Technical Prescriptions for road and bridge works (PG-3).

      Performed by certified LafargeHolcim applicators.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEcopact_hydromedia_transito_rodado
    • ProduktfamilieECOPact Hydromedia
    • ProduktgruppeConcrete
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameConcrete and mortars
    • UNSPSCCode301115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete pavers
    • OmniClassNummer23-13 31 13
    • OmniClassTitelReady Mixed Concrete
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit