Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hydromedia™ Peatonal
Hydromedia™ Peatonal
    Holcim

    Hydromedia™ Peatonal

    Google-Übersetzung,
    Hydromedia® Pervious Concrete liefert nachhaltige Lösungen, die die Eigenschaften von Beton und fortschrittlicher Entwässerungstechnologie kombinieren. Es ist hochdurchlässig und nimmt Regenwasser schnell von Straßen, Parkplätzen, Einfahrten und Gehwegen auf und verringert so das Überschwemmungsrisiko. Hydromedia ist mehr als ein Produkt, es ist ein Regenwassermanagementsystem, das die ultraschnelle Ableitung von Wasser direkt in den Boden ermöglicht. Dies führt zu einer natürlichen Grundwasseranreicherung oder ermöglicht die Wiederverwendung des Wassers. Hydromedia kann auch eingefärbt werden, um vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu erreichen.
    Spezifikation
    • Hydromedia peatonal (HM-D-275/F/12)

      Formación de pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/12, tipo Hydromedia "LAFARGE" o similar, de bajo contenido en finos, fabricado en central, color acabado a definir por la D.F., con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80 mm de espesor, formando una pendiente del 2% hacia el exterior, sobre capa de material granular. Incluso p/p de extendido, regleado y curado del hormigón. Totalmente terminado.ncluye: Extendido. Regleado. Curado.

      Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

      Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Disponible en gris, rojo,amarillo, naranja o verde.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHydromedia_peatonal
    • ProduktfamilieHydromedia
    • ProduktgruppeConcrete
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameConcrete and mortars
    • UNSPSCCode301115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete pavers
    • OmniClassNummer23-13 31 13
    • OmniClassTitelReady Mixed Concrete
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit