Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
440 SoundBarrier
440 SoundBarrier
    Homasote

    440 SoundBarrier

    Google-Übersetzung,
    440 SoundBarrier® kontrolliert Schall in Böden, Wänden und Decken.

    440 SoundBarrier® ist eine von unabhängigen Laboren getestete und bewährte Konstruktionsplatte mit einer besonderen Dichte, die zu 100 % aus umweltfreundlichen Homasote®-Zellulosefasern besteht, einer homogenen Zusammensetzung mit gleichmäßig verteiltem Schutz gegen Termiten, Fäulnis und Pilze und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit. Es isoliert auch mit dem doppelten R-Wert von Holz. Hergestellt aus FSC®-zertifiziertem Material.

    Schreiner und Heimwerker können 440 SoundBarrier® problemlos in Raumtrennwänden und Umfassungswänden, Decken und Böden installieren, in:
    • Ein- oder Mehrfamilienhaus
    • hohe und niedrige Wohnungen und Eigentumswohnungen
    • Motels
    • Schulen
    • professionelle Gebäude
    • Einrichtungen für betreutes Wohnen


    440 Vorteile von SoundBarrier
    • FSC®-zertifiziert
    • Leicht
    • Einfach zu handhaben, zu schneiden und zu formen
    • Weit verbreitet in praktischen Größen
    • Bereit, direkt auf die Rahmung aufzutragen
    • Bietet eine hervorragende Geräuschdämpfung, wenn es wie empfohlen installiert wird
    • Bietet eine hervorragende, feuchtigkeitsbeständige Wärmedämmung


    Dicke Verfügbare Größen Gewicht 1/2" x 4', 4' x 8', 4' x 10'1.2 lb/sq. ft.5/8" 4' x 8' 1.5 lb/sq. ft. 3/4" 4' x 8' 1,8 lb/sq. ft.
    Typische physikalische Eigenschaften
    Dichte: 26-28 lb./ft.3Zug, parallel zur Oberfläche (min.): 450-700 psiQuer-MOR (min.): 750-1000 psiHärte, Janka Ball (min.): 230 lbs. Wasseraufnahme nach Volumen ( maximal):
    2 Std. Immersion 7% Expansion von 50%-90%
    relative Luftfeuchtigkeit (max.): 0,25 %R-Wert:
    1/2"
    5/8"
    3/4"
    1.2
    1.33
    1.4 Geräuschminderungskoeffizient: 0,20 Flammenausbreitung: Klasse III (oder C)

    Boden-/Deckenbaugruppen (UL L-500-Serie), in denen Homasote gelistet ist
    UL FIRE RESISTANCE RATING DESIGN NUMBERS L501 L502 L503 L504 L505L506 L507 L508 L509 L510L511 L512 513 L514 L515L516 L517 L518 L519 L520L521 L522 L523 L524 L525L526 L527 L528 L529 L532L533 L534 L535 L536 L537L538 L539 L540 L541 L542L543 L544 L545 L546 L547L548 L549 L550 L551 L552L553 L555 L556 L559 L562
    Codes/Zertifizierungen
    ICC ES ESR-1374
    FHA-Materialfreigabe 1150e und 930e

    Möchten Sie weitere Informationen über Sound Control?
    Besuchen Sie www.mysoundchek.com, um mehr über Schallschutzprodukte und -praktiken zu erfahren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer440-SoundBarrier
    • ProduktfamilieFlooring Specialties and Accessories
    • ProduktgruppeSoundBarrier
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • Klassifizierung09 23 13
    • Format2014TitelAcoustical Gypsum Plastering
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit