Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
Hoshizaki

HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter

4.8 von 5 Sternen4.8(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der HR24C-G ist ein 24-Zoll-Unterbaukühlschrank mit einer abschließbaren Vollglastür in ADA-konformer Höhe, der dafür sorgt, dass alle Ihre verderblichen Waren sicher aufbewahrt werden. Dieser Unterbaukühlschrank ist UL-zugelassen für den Einsatz im Freien und kann daher im Freien aufgestellt werden auf der Terrasse, am Pool oder auf Ihrer Veranda. Der HR24C-G ermöglicht Ihnen den Komfort der Kühlung in nahezu jeder Umgebung.

Die Außenseite aus Edelstahl (Vorderseite, Seiten, Oberseite) und die Innenseite aus Edelstahl bieten ein geräumiges Nettovolumen von 3,87 Kubikfuß. Der Innenraum aus Edelstahl mit LED-Leuchten umfasst (3) epoxidbeschichtete Drahtregale, die in 1-1/2-Zoll-Schritten auf eloxierten Aluminiumstützen verstellbar sind.

Einfache elektronische Steuerungen mit LED-Temperaturanzeige und akustischem/visuellem Alarm, isoliert mit umweltfreundlicher Isolierung und gekühlt mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R-600a sorgen dafür, dass der HR24C-G mit höchster Effizienz arbeitet.

Dieser kompakte, einteilige Kühlschrank nutzt einen Luftstrom an der Vorderseite, sodass kein Freiraum für die seitliche Luftzirkulation erforderlich ist. So passt es nahtlos in enge Bereiche und ist standardmäßig mit 4 integrierten, verstellbaren 0,5-Zoll-Beinen ausgestattet. Optionales Kit: Weinregale, Elektrik: 115 V/60/1, 9 Fuß langes Kabel und Stecker. Das Gerät ist UL EPH-gelistet. ETL Safety (US & C) gelistet, ADA-konform und beinhaltet eine dreijährige Garantie auf Teile und Arbeit.

Spezifikation
    • Dimensions: 23.4″ W x 24.7″ D x 31.5″ H
    • Net capacity of 3.87 cubic feet
    • UL approved for outdoor use
    • ADA compliant height (Under 32″ tall)
    • Stainless steel exterior (front, sides, top) and a stainless steel interior
    • Field reversible door with lock (no kit req’d)
    • full door length stainless steel door handle
    • Stainless steel interior with LED lights
    • Insulated with environmentally friendly insulation
    • (3) epoxy coated wire shelves adjustable in 1-1/2″ increments on anodized aluminum supports
    • Electronic controls with LED temperature display and audio/visual alarm
    • R-600a refrigerant
    • (4) 0.5″ Built in adjustable legs are standard
    • Optional kit: wine racks
    • Nominal Compres. of 501 BTU/hr at 1/8 HP
    • 115v/60/1, 9 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 26.8″ L x 24″ D x 36.6″ H at 115 lbs
    • Automatic off-cycle defrost
    • , Three Years parts and labor warranty.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhr24c-g-refrigerator-single-section-undercounter
  • ProduktfamiliePreparation
  • ProduktgruppeUndercounters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000628
  • ETIM-NameRefrigerator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerators
  • Klassifizierung11 42 13
  • Format2014TitelFood Preparation Appliances
  • OmniClassNummer23-21 21 27 15
  • OmniClassTitelCommercial Refrigerators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit