Unique ref.: | Block_AAC_4_055_014 |
---|---|
Marke: | H+H Porenbeton |
Produkt Familie: | Autoclaved aerated concrete masonry |
Produkt Gruppe: | Aerated concrete blocks |
Publishing Datum: | 2019-01-11 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Porenbeton Planstein für die Handverarbeitung mit hoher Tragfähigkeit, hervorragender Wärmedämmung und perfektem Brandschutz. Der Allrounder für alle Wände vom Keller bis zum Dach.
Wandstärke: 115, 150, 200, 240 mm und Steinlänge: 625 mm
Wandstärke: 300, 365 mm und Steinlänge: 500 mm
Produktbeschreibung: | https://www.hplush.de |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.hplush.de/produkte |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/hplush/product/block_aac_4_055_014
Material 1: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
BIMobject Kategorie: | Baumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke |
---|---|
IFC Klassifikation: | Block |
UNSPSC Name: | Blocks |
UNSPSC Code: | 301315 |
Uniclass 1.4 Code: | L322 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Blocks |
Uniclass 2.0 Code: | PR-80-50-05 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Uniclass 2015 Code: | Pr_20_93_52_05 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks |
NBS Reference Code: | 80-50-05 |
NBS Reference Beschreibung: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
OmniClass-Nummer: | 23-13 21 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Blocks and Bricks |
Name | Wert |
---|---|
Application | external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings |
Masonry Unit Grade | blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar |
BIMobject®