Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

AAC-Block 4-0,60/0,16

Unique ref.: Block_AAC_4_060_016
Marke: H+H Porenbeton
Produkt Familie: Autoclaved aerated concrete masonry
Produkt Gruppe: Aerated concrete blocks
Publishing Datum: 2019-01-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)

 Porenbeton Planelemente für die maschinelle Verarbeitung mit Minikran. Porenbeton mit hoher Tragfähigkeit, hervorragender Wärmedämmung und perfektem Brandschutz. Schnelle Fertigstellung des Mauerwerks für maximale Effizienz auf der Baustelle.

Wandstärke: 175


Material 1: Autoclaved aerated concrete
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
IFC Klassifikation: Block
UNSPSC Name: Blocks
UNSPSC Code: 301315
Uniclass 1.4 Code: L322
Uniclass 1.4 Beschreibung: Blocks
Uniclass 2.0 Code: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Beschreibung: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Code: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Beschreibung: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Code: 80-50-05
NBS Reference Beschreibung: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass-Nummer: 23-13 21 00
OmniClass-Bezeichnung: Blocks and Bricks
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Name Wert
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®