Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

AAC-Thermoblock 4 MW

Unique ref.: Thermoblock_AAC_4_MW
Marke: H+H Porenbeton
Produkt Familie: Autoclaved aerated concrete masonry
Produkt Gruppe: Aerated concrete blocks
Publishing Datum: 2019-01-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (5)

Thermostein mit hoher Tragfähigkeit, noch besserer Wärmedämmung und perfektem Brandschutz. Der H+H Thermostein verfügt über einen integrierten Dämmstoff aus 100 mm Mineralwolle. Die drei Mauerschichten: tragende Innenschale aus Porenbeton Planstein, Dämmstoff und Außenschale aus Porenbeton Planstein werden vom Maurer in nur einem Arbeitsgang hergestellt.

Wandstärke: 400


Material 1: Autoclaved aerated concrete
Material 2: Mineral wool
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
IFC Klassifikation: Block
UNSPSC Name: Blocks
UNSPSC Code: 301315
Uniclass 1.4 Code: L322
Uniclass 1.4 Beschreibung: Blocks
Uniclass 2.0 Code: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Beschreibung: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Code: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Beschreibung: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Code: 80-50-05
NBS Reference Beschreibung: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
OmniClass-Nummer: 23-13 21 00
OmniClass-Bezeichnung: Blocks and Bricks
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Name Wert
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®